MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Servo & Motion

MELSERVO-JET – szervohajtások a legmagasabb biztonsági szinttel, verhetetlen áron

30.06.20254 perc olvasás

Képzeljen el egy olyan megoldást, amely növeli a gyártósora hatékonyságát, csökkenti a költségeket, és ezzel egyidejűleg növeli a biztonságot is.

Túl jól hangzik, hogy igaz legyen? Pedig pontosan ezt kínálja a Mitsubishi Electric új szervohajtása – a MELSERVO-JET.

Ez nem csupán egy újabb szervohajtás-sorozat – hanem egy átgondolt válasz az ipar igényeire. A MELSERVO-JET sorozat prémium teljesítményt kínál középkategóriás áron, páratlan ár-érték arányt biztosítva az ipari automatizálás világában.

„A gépgyártók egyik legnagyobb kihívása ma, hogy kevesebb a projekt a piacon, fokozódik a helyi verseny és nyomást gyakorolnak az olcsóbb ázsiai, például kínai gépek.” – magyarázza Błażej Siudaj, a Mitsubishi Electric közép- és kelet-európai szervó- és mozgástechnikai termékmenedzsere. „A versenyképesség megőrzése nemcsak az árról szól – hanem a teljesítményről és a hatékonyságról.”

MELSERVO-JET szervohajtások: az új teljesítményszabvány

A MELSERVO-JET sorozatú új szervohajtások 3,2 kHz sebességválasz frekvenciát kínálnak, ami a high-end CNC meghajtások szintjének felel meg. Ez kivételes pontosságot és reakciósebességet biztosít még a legigényesebb alkalmazások esetén is.

„A MELSERVO-JET középkategóriás szervohajtás, de paraméterei alapján a piac legjobbjai közé tartozik.” – hangsúlyozza Błażej. „Így kiváló műszaki specifikációt és egyben nagyon kedvező árat tudunk biztosítani ügyfeleinknek.”

A MELSERVO-JET sorozat legfontosabb előnyei

A MELSERVO-JET sorozat számos olyan funkciót kínál, amelyek valódi előnyt nyújtanak a teljesítmény, a biztonság és az ipari automatizálás egyszerűsítése terén:

  • Integrált biztonsági funkciók az ipari hálózatokon keresztül, amelyek növelik a gépbiztonságot és csökkentik a kábelezési igényt. Alapfelszereltségként 7 biztonsági funkció áll rendelkezésre: STO, SS1, SBC, SLS, SSM, SDI és SLT.
  • 24 bites, akkumulátormentes abszolút enkóder, amely megszünteti a karbantartási szükségleteket és csökkenti a leállások kockázatát is.
  • Kompakt kialakítás, maximális teljes teljesítménnyel kisebb házban: 0,1 – 7 kW (3x400 VAC).
  • Akár 45%-kal alacsonyabb ár, mint a hasonló paraméterű versenytársaknál.
  • Rugós csatlakozók és egykábeles megoldás, ami akár 50%-kal lerövidíti a telepítési időt.

„Legújabb szervónk 3,2 kHz válaszfrekvenciával működik, ami kiváló dinamizmust jelent.” – jegyzi meg Błażej. „A motorok kompaktok, nagy hatásfokúak, akár 350%-os túlterhelhetőséggel 3 másodpercig. Emellett a tehetetlenségi arány is kiemelkedően magas – akár 25:1.”

A MELSERVO-JET sorozat műszaki adatai

Az MR-JET-HS szervohajtás kifejezetten 3x400 VAC táplálásra készült, ami kiemelkedő energiahatékonyságot és megbízhatóságot biztosít háromfázisú ipari alkalmazásokban. A rendszer a következő főbb paraméterekkel rendelkezik:

  • Teljesítménytartomány: 0,1 – 7 kW (3x400 VAC), biztonsági funkciókkal
  • Sebességválasz frekvencia: 3,2 kHz
  • Hálózati protokollok: CC-Link IE TSN, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic
  • Enkóder felbontása: 24 bit (16 777 216 p/ford), multiturn, akkumulátormentes
  • Motortúlterhelhetőség: akár 350%
  • Max. fordulatszám: 6 700 rpm
  • Biztonsági funkciók: STO, SS1, SBC, SLS, SSM, SDI, SLT
  • Biztonsági I/O: 3 pár teljesen konfigurálható bemenet/kimenet
  • IP67 védelem, HK-KN sorozatú motorokkal (100 W – 7 kW)

A rendszer támogatja a kis tehetetlenségű HK-KN szervomotorokat is, 100 W-tól 7 kW-ig terjedő tartományban, és a IP67 védettségi osztálynak köszönhetően tökéletesen alkalmas kemény ipari környezetben történő felhasználásra.

„Ezen paraméterek alapján kisebb méretű motorokat és alacsonyabb energiaigényt tudunk biztosítani ügyfeleinknek más megoldásokhoz képest – ez közvetlen megtakarítást és kompaktabb géptervezést tesz lehetővé.”
– mondja Błażej Siudaj.

„A tehetetlenségi arányunk pedig legalább kétszerese a piaci átlagnak, ami óriási szabadságot ad a motorok pontos kiválasztásában és optimalizálásában.”


A gépbiztonság egyre fontosabb szerepet tölt be – ezért a JET sorozat már alapfelszereltségként is 7 különböző biztonsági funkcióval rendelkezik, így érezhető előnyt nyújt a versenytársakkal szemben.

„A biztonság nálunk nem extra, hanem a rendszer szerves része – rejtett költségek nélkül.”
– teszi hozzá Błażej.
„Az erősítők 3 pár teljesen konfigurálható biztonsági I/O-val rendelkeznek, így könnyen illeszthetők bármely alkalmazáshoz.”

Kinek ajánlott a MELSERVO-JET?

A sorozat ideális kis- és közepes gépgyártók számára, akik magas precizitást igénylő szektorokban dolgoznak. Tökéletes választás olyan alkalmazásokhoz, ahol kulcsfontosságú a gyors reakció, szinkronizálás és megbízhatóság:

  • Faipari gépek – pontos pozícionálás, precíz vágás
  • CNC gépek – EtherCAT-alapú rendszereknél prémium teljesítmény
  • Feldolgozó és csomagológépek – anyagkövetés és mozgásvezérlés
  • Fémmegmunkálás – nagy pontosság, sima felületek

Különösen előnyös azoknak a vállalatoknak, amelyek gyors döntéshozatalt igényelnek és gyors megtérülést várnak.
„Ha rendszerintegrátor vagy, gépgyártó, vagy végfelhasználó, aki automatizálni szeretne költséghatékonyan – ez a megoldás Neked készült.”

Egyszerű integráció és hálózati rugalmasság

A MELSERVO-JET kompatibilis az ipari szabványokkal, támogatja a CC-Link IE TSN, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic és a közeljövőben a Profinet protokollokat is. Összekapcsolható az MR-J5 sorozattal egy hálózaton belül, így költséghatékony és rugalmas rendszerek tervezhetők.

„Az új szervó támogatja a többprotokollos működést – a CC-Link IE TSN és EtherCAT mellett várhatóan idén a Profinetet is.” – árulja el Błażej.

Miért előzi meg a MELSERVO-JET a versenytársakat?

Az MR-JET-HS sorozat kiemelkedik a versenytársak közül olyan fejlett műszaki paraméterek kombinációjával, amelyeket ritkán találunk meg ebben az árszegmensben:

  • Enkóder felbontása: 24 bit + multiturn (16 bit) – jobb, mint a versenytársak által kínált jellemző 17–21 bi
  • Biztonsági funkciók: összesen 7 funkció, szemben az iparági szabvány 1–3 funkciójával
  • Hálózat alapú biztonság: egyszerűbb architektúra, alacsonyabb telepítési költségek
  • Sebességválasz frekvencia: 3,2 kHz vs. 2,5–3,1 kHz a versenytársaknál. 
  • Akkumulátormentes enkóder: nincs karbantartás, nagyobb megbízhatóság
  • Egykábeles hibrid megoldás: egyszerűbb és gyorsabb szerelés

„Ez többek között a nagy felbontású enkódernek köszönhető – a 24 bit lehetővé teszi a rendkívül sima mozgást és a gyors szervóreakciót a környezeti változásokra.” – teszi hozzá Błażej.

„Az enkóder ráadásul akár ±32 000 abszolút fordulatot is támogat, ami többszöröse annak, amit más gyártók kínálnak.”

Túl jó, hogy igaz legyen? A MELSERVO-JET bebizonyítja, hogy lehetséges!

A MELSERVO-JET új mércét állít a szervohajtások technológiájában – áthidalja a középkategória és a prémium megoldások közötti szakadékot. 

  • Kínál: magas sebességválasz frekvenciát,
  • karbantartásmentes enkóder technológiát,
  • prémium biztonsági funkciókat
  • egycsatlakozós, gyors telepítést,
  • és külső enkóder támogatást zárt hurkú alkalmazásokhoz.

És ami a legfontosabb – mindezt kedvezőbb áron, mint sok gazdaságosnak nevezett alternatíva.

„Az a felfogás, hogy a minőségi automatizálás csak magas költségek árán érhető el, már a múlté.”
– zárja gondolatait Błażej.
„A MELSERVO-JET bizonyítja, hogy a teljesítmény és a költséghatékonyság kéz a kézben járhat.”


Ha szeretnél többet megtudni arról, hogyan optimalizálhatod a gyártást a MELSERVO-JET szervohajtásokkal, látogass el a hivatalos weboldalra.


Témák

Servo & Motion