MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Mi az a DataNavigateApp?

A DataNavigateApp a MELSEC iQ-R sorozatú C intelligens funkciómodulhoz készült speciális alkalmazás. Egyetlen alkalmazáson belül integrált, időalapú működéselemzést, energiaelemzést, ciklusfigyelést és riasztásdiagnosztikát biztosít. A DataNavigateApp a vezérlőjét plug-and-play elemző eszközzé alakítja. Azonnal hozzáférhet az eszköze valós idejű teljesítményadataihoz, riasztási információkhoz, energia-dashboardokhoz és prediktív karbantartási eszközökhöz – mindezt a gépen belül, kódolás vagy mérnöki munka nélkül. Ez a legegyszerűbb első lépés az intelligens gépek, a magasabb OEE és a gyártóterület valódi digitalizálása felé.

Erős támogatást nyújt a helyszíni fejlesztésekhez az Ön igényeire szabott alkalmazásokkal

Használja az Ön igényeire szabott alkalmazásokat a berendezések vizualizálásához és elemzéséhez, elősegítve ezzel a gyártási helyszínen történő fejlesztéseket. Minden alkalmazás gyakorlati betekintéssé alakítja a gépi adatokat – kódolás és informatikai projektek nélkül. Csak meg kell nyitnia a böngészőjét és kezdheti is javítani az üzemidőt, az energiafelhasználást és a napi termelékenységet.

Időalapú működéselemző alkalmazás

Vizualizálja a berendezések működési állapotát, és elemzi a működési arányok csökkenéséhez hozzájáruló tényezőket. Azonnal láthatja, hol veszik el az idő, és összehasonlíthatja a műszakokat, receptúrákat vagy napokat, hogy megtalálja a legjobban teljesítőket.

Energiaelemző alkalmazás

Vizualizálja a berendezések energiafogyasztását, és azonosítja az elpazarolt energiát és a fejlesztésre szoruló területeket. Csökkentse az alkatrészenkénti energiafogyasztást a futási/tétlen üzemmód optimalizálásával. Egy egyszerű lépés az energiaátláthatóság felé.

Működési ciklus-figyelő alkalmazás

Figyeli a hengerek és más alkatrészek üzemidejét. Korán észlelje a rendellenes jeleket és a teljesítménybeli problémákat, mielőtt azok leálláshoz vezetnének. Megelőzheti a minőséget befolyásoló szabálytalan ciklusidőket, és a gép tényleges viselkedése alapján tervezze meg a karbantartást.

Riasztáselemző alkalmazás

Ábrázolja a riasztások állapotát és észleli a gyakori vagy jelentős hatással járó rendellenességeket. Szüntesse meg azokat a „krónikus” riasztásokat, amelyeket a kezelők nap mint nap látnak, és minimális mérnöki erőfeszítéssel javítsa a gép megbízhatóságát.

A DataNavigateApp három fő jellemzője

  1. Egyszerű beállítás: Az alkalmazás intuitív kialakításának köszönhetően bárki könnyen telepítheti és használhatja – nincs szükség programozási tapasztalatra
  2. Távoli felügyelet: Felügyelje berendezéseit közvetlenül bármely számítógépről vagy táblagépről egy szabványos webböngésző segítségével – nincs szükség dedikált HMI-eszközökre.
  3. Egyszerű adatgyűjtés: Azonnal megjelenítheti a CPU-modul adatait, a meglévő berendezések teljes támogatásával a szabványos CPU-kommunikációs funkciók révén.

A beállítás módja

DataNavigateApp beállítása

A beállításhoz egyszerűen telepítse a DataNavigateApp alkalmazást egy SD-kártyára, majd helyezze be azt a C intelligens funkciómodulba az alkalmazás használatának megkezdéséhez. A számos funkcióval ellátott DataNavigateApp támogatja a gyártási helyszín vizualizálását és elemzését, segítve Önt abban, hogy megtegye az első lépést az IoT és a gyár digitális átalakulása felé. A webalapú felügyelet rugalmasabb munkakörnyezetet tesz lehetővé, mivel bármely böngészőből távoli hozzáférést biztosít.

A licenc aktiválásának lépései

A forgalmazó biztosítja a licencszerződést
Írja be a C intelligens funkciómodul termékazonosítóját és sorozatszámát a licencszerződésben megadottak szerint. Az alkalmazás kitöltése után a licenckulcs fájlt e-mailben küldjük el.
Töltse le a DataNavigateApp alkalmazást az FA Global weboldaláról
Telepítse a DataNavigateApp alkalmazást egy SD-kártyára

FAQ

Hogyan csatlakoztathatok egyszerűen egy energiamérő modult az Energy Analysis App segítségével?

Hogyan csatlakoztathatok egyszerűen egy energiamérő modult az Energy Analysis App segítségével?

Az Energy Package használatával programozás nélkül gyűjthet energiadatokat a berendezésekből. Az Energy Package egy ingyenes energiadat-gyűjtő csomag, amely tartalmaz egy beállítási eszközt és egy minta projektet, amelyek segítenek a gyártóberendezések mérőrendszerének felépítésében.

Minta projekt (iQ-R CC-Link IEF Basic esetén)

  • Energiaadat-gyűjtő program

Beállító eszköz

  • Egyszerű energia-mérési beállítás legördülő menüből történő kiválasztással

    Használati útmutató

    1. Írja be a minta projektet a MELSEC iQ-R-be
    2. Állítsa be az energia-mérési paramétereket (válasszon a legördülő listából)
    3. Csatlakoztassa az eszközt az Energy Analysis App alkalmazáshoz a beállítás befejezéséhez