MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Kompakt teljesítmény, intelligens vezérlés

A Mitsubishi Electric FR-D800 sorozatú kompakt inverter

Kompakt, csatlakoztatható és automatizáláshoz tervezett. Okosabb vezérlés, prediktív karbantartás és energiahatékonyság – mindez egy inverterben, amely zökkenőmentes integrációt és hosszú távú teljesítményt biztosít. Ez a Mitsubishi Electric FR-D800 sorozatú kompakt inverter.

A D800 intuitív beállítással és fejlett energiatakarékos technológiával biztosítja rendszereinek jövőbiztos működését.

Intelligens funkciók, maximális hatékonyság

Gyors és hatékony kábelezés

A felnyitható elülső fedéllel, integrált vezetékezési fedéllel és rugós kapcsos csatlakozókkal az FR-D800 egyszerűsíti a telepítést és jelentősen csökkenti a vezetékezés idejét és a munkaerőigényt.

Gyors és egyszerű beállítás

A paraméterek USB-n keresztül konfigurálhatók – nincs szükség külön tápegységre vagy vezetékezésre. Ezenkívül az inverter CPU-ja és memóriája csak USB-C használatával indítható el, és a paraméterek feltöltése az FR Configurator szoftverrel egyszerűen elvégezhető.

Környezetbarát és energiahatékony

Hatékony motorokkal (beleértve a nagy hatékonyságú szinkronmotorokat), intelligens CO₂-követéssel és alacsony készenléti energiával segít csökkenteni az energiafelhasználást és a CO₂-kibocsátást, míg az újrahasznosított anyagok, a digitális dokumentáció és a kompakt kialakítás csökkenti az erőforrás-fogyasztást.

Rugalmas motor kompatibilitás

A D800 különféle típusú, nagy hatékonyságú szinkronmotorokkal (beleértve az állandó mágneses motorokat is) működik – nincs szükség különböző modellekre vagy beállításokra.

Vezető prediktív és megelőző karbantartási funkciók

A fejlett felügyelet segít a karbantartás tervezésében és az állásidő elkerülésében. Nyomon követi az alkatrészek kopását, korán felismeri a hibákat, és beépített eszközökkel támogatja a diagnosztikát. Mindezt AI-alapú funkciók, gépi tanulási algoritmusok vagy ezek kombinációja segítségével éri el.

Vezető kompakt hajtásosztály teljesítmény

Támogatja az indukciós és a különböző szinkronmotorokat – beleértve a PM motorokat is – bármely gyártótól. Az automatikus hangolás és a fejlett vektorvezérlés stabil, nagy nyomatékú teljesítményt biztosít minden sebességnél – ideális igényes alkalmazásokhoz, például liftekhez és gyors ciklusú rendszerekhez.

Gyors beállítás, teljes rugalmasság és intelligens hatékonyság

Az FR-D800 USB-C konfigurációval gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé – nincs szükség extra vezetékekre vagy áramellátásra. Kompakt kialakítása és intelligens vezetékezési funkciói megtakarítják a telepítési időt és csökkentik a munkaerőt. Bármely gyártó motorjaival kompatibilis, teljes rugalmasságot biztosít. Az energiahatékony működés és az AI-alapú karbantartási funkciók segítik a költségek csökkentését és az állásidők elkerülését.

Számos alkalmazásra megfelelő

Ventilátorok és szivattyúk

Keverők

Szállítószalagok

Alkalmazási példák

Automatikus újraindítás a zavartalan légáramlás érdekében

KihívásMegoldás
A berendezés automatikus újraindítása – még hiba esetén isA újrapróbálkozási funkció lehetővé teszi a frekvenciaváltó önálló visszaállítását és újraindítását a védelmi funkció aktiválásakor.

Hatékony áramlás, minimális leállási idő

KihívásMegoldás
Gyors és egyszerű rendszerújraindítás biztosítása áramkimaradás utánAutomatikus újraindítás áramkimaradás után, hogy a rendszer visszatérhessen eredeti sebességéhez

Sima és stabil szállítás minden rakomány számára

KihívásMegoldás
A szállítószalagon lévő különböző rakományok stabil szállításának fenntartása.A fejlett mágneses fluxus vektorvezérlés nagy nyomatékot biztosít alacsony fordulatszám-tartományban, lehetővé téve a stabil szállítást – függetlenül a rakomány típusától.
A rakomány leesésének kockázatának minimalizálása a szállítószalag indításakor.Az S-görbe gyorsulás/lassulás csökkenti az indításkor fellépő rázkódást, megakadályozva a rakomány leesését.

Javított biztonsági szabványok

Funkcionális biztonság – további költségek nélkül.

Az inverter, mint IoT-eszköz, több ipari Ethernet-protokollt (például Profinet és Ethernet/IP) támogat, amelyek között a szabadon használható FR Configurator szoftver segítségével könnyen válthat, amely lehetővé teszi a firmware frissítését a vezérlőhöz való illesztéshez és az alapértelmezett hálózat beállításához.

A készülék továbbá megfelel a fontos biztonsági szabványoknak, mint például:
  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2