MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Energiahatékonyság és fenntartható működés

A fenntarthatóság felé

Fedezze fel, mennyi energiát fogyasztanak a gyógyszeripari cleanroom-ok és mit jelent ez az üzemeltetés költségei szempontjából. Ismerje meg, hogyan csökkentik az intelligens felügyeleti és a nagy hatékonyságú rendszerek az energiafogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást anélkül, hogy veszélyeztetnék a termékbiztonság szempontjából kritikus környezeti szabályozást.

Hatékonyságnövelő eszközeink

ECO-Adviser

Az Ön energiaintelligencia-platformja

Az ECO-Adviser valós idejű felügyeletet és elemzést biztosít a gyártási rendszerek energiafogyasztásáról. Azonosítsa az energia pazarlást, hasonlítsa össze a fogyasztást a termeléssel és kapjon automatizált optimalizálási javaslatokat, miközben nyomon követi a fenntarthatósági célok felé tett előrelépést.

FREQROL frekvenciaváltók

Az intelligens motorvezérlés

A FREQROL frekvenciaváltók vezérlik a motorral hajtott rendszereket, beleértve a HVAC-t, a szivattyúkat és a feldolgozó berendezéseket. A vezérlő algoritmusok a tényleges igényhez igazítják a motor fordulatszámát, míg a regeneratív fékezés a lassítás során visszanyeri az energiát. A beépített energia- és CO2-figyelés támogatja a működési hatékonyságot és a környezeti jelentéstételt.

EM-A energiahatékony motorok

A nagy teljesítményű alapja

A MELFA robotok integrálhatók az automatizált raktározási és visszakeresési rendszerekbe az anyagáramlás és a készletkezelés érdekében. A MELSEC vezérlőkkel való közvetlen integráció lehetővé teszi minden anyagmozgás valós idejű nyomonkövetését, teljes láncú nyomonkövetési nyilvántartások létrehozását. Csökkentse a kézi kezelésből adódó hibákat, támogassa a FIFO anyagfelhasználást és vezessen automatizált dokumentációt a kritikus anyagokról.

GENESIS Version11

Az Ön fenntarthatósági irányítópultja

A GENESIS valós idejű energiairányítópultokat biztosít területenként vagy termékenként, beépített ipari adatrögzítővel a hosszú távú trendelemzéshez. Kövesse nyomon a szénlábnyomot tételenként, hasonlítsa össze a létesítményeket és készítsen automatizált fenntarthatósági jelentéseket az ESG-megfelelés érdekében.

Támogatást keres az élettudományi alkalmazásaihoz? Örömmel segítünk

0/255
A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező.