MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Új generációs terápiák: rugalmas és skálázható gyártás

Ismerje meg a fejlett terápiák forradalmának számadatait, és azt, hogy mit is jelent valójában az egy darabos gyártás. Fedezze fel, hogyan bővítik a gyógyszergyártók a CAR-T, az mRNA és az ADC gyártását olyan rugalmas automatizálással, amely a sebesség romlása nélkül biztosítja a pontosságot.

Új generációs terápia támogatásunk

MELFA robotok és együttműködő robotok

Rugalmas gyártási munkaerő

A MELFA ipari robotok és az ASSISTA együttműködő robotok precíz kezelést biztosítanak a fejlett terápiák gyártásához. Az ASSISTA cobotok biztonsági kerítések nélkül, az operátorok mellett is biztonságosan dolgoznak, maximálisan kihasználva a korlátozott teret. A cleanroom kompatibilis kialakítás, a gyors programváltás és a kíméletes kezelési képességek támogatják az egyedi tételek gyártását, gyors átállással a CAR-T, mRNA és ADC folyamatok között.

MELSERVO szervohajtások

Precíziós mozgásvezérlés

A MELSERVO szervorendszerek mikron szintű pozicionálási pontosságot biztosítanak az érzékeny biológiai anyagok kezeléséhez, a kis térfogatú injekciós üvegek töltéséhez és a kriogenikus folyamatok irányításához. Egységes minőség az egy adagtól a több ezer adagig terjedő tételeknél, a különböző terápiás követelményekhez alkalmazkodó mozgásprofilokkal.

MELSOFT Gemini

Virtuális üzembe helyezési platform

A MELSOFT GEMINI digitális iker szimuláció lehetővé teszi a folyamat fejlesztését és optimalizálását a gyártás megkezdése előtt. Integrálja a PLC-mozgás- és robotszimulációkat a programozás ellenőrzéséhez és a gyártási sorozatok virtuális validálásához, csökkentve ezzel az üzembe helyezés idejét és a hibák számát. Teszteljen új terápiás protokollokat, validálja a technológiaátadási eljárásokat és képezze ki a kezelőket anélkül, hogy cleanroom időt vagy anyagokat kellene felhasználnia.

MELSEC vezérlők

Az Ön moduláris automatizálási agya

A MELSEC moduláris vezérlőplatformok receptalapú gyártásvezérléssel kezelik a többtermékes gyártósorokat. Akár 256 tengely vezérlése 1,2 ms-os cikluspontossággal komplex, szinkronizált mozgásokhoz. Több termékkonfiguráció tárolása, perceken belüli váltás a terápiák között, valamint teljes folyamatdokumentáció vezetése minden tételhez.

Támogatást keres az élettudományi alkalmazásaihoz? Örömmel segítünk

0/255
A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező.