MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Összekapcsolt adatok, jobb eredmények

A Mitsubishi Electric Automotive Czech (MEAC), a Mitsubishi Electric Corporation leányvállalata, 2000 óta működik, és autóipari alkatrészeket szállít az európai piacra. Korszerű gyártóüzemeinek, valamint az innovációra és digitalizációra helyezett kiemelt hangsúlynak köszönhetően a vállalat több száz gépet kapcsol össze, és az adatokat a termelésben hozott napi operatív döntések támogatására használja.

Kihívás: az adatokban rejlő érték kiaknázása

A modern gyártás ma már nem csupán az automatizálásról szól, hanem arról is, hogy a vállalat képes-e valós időben adatokat gyűjteni, összekapcsolni és felhasználni.

A legfontosabb kihívást az jelentette, hogy a folyamatosan növekvő mennyiségű gyártási adatot kézzelfogható teljesítményjavulássá alakítsák. Ez nagyobb termelékenységet, jobb minőséget, alacsonyabb energiafelhasználást és hatékonyabb napi működést jelent. Ugyanakkor a meglévő gyártórendszerek stabilak és beváltak voltak, több mint tíz éve megbízhatóan működtek. A cél ezért nem azok lecserélése, hanem képességeik bővítése volt, a folyamatos termelés megszakítása nélkül.

Ehhez olyan gyakorlati megközelítésre volt szükség, amely lehetővé teszi az adatokban rejlő érték kiaknázását a stabilitás, a következetesség és a folyamatos termelés fenntartása mellett.

Megoldás: a meglévő rendszerek továbbfejlesztése

A megközelítés alapja a már működő rendszerek megtartása és azok képességeinek bővítése volt az adatok segítségével.

MES interfészek alkalmazásával egy adatkezelési réteg került bevezetésre, amely összekapcsolta a gépeket, és lehetővé tette az adatelemzést a termelés megszakítása nélkül.
Több mint 100 gépet kapcsoltak össze
, így az adatok fokozatosan gyűjthetővé és felhasználhatóvá váltak a teljesítmény javítása érdekében.
Ennek köszönhetően lehetővé vált:

  • a folyamatok fejlesztése a teljes rendszer cseréje nélkül,
  • a kapcsolódási lehetőségek bővítése ott, ahol azok mérhető előnyöket biztosítanak,
  • a gyártási adatok folyamatos elemzése,
  • a napi operatív döntések valós adatokon alapuló támogatása.

Eredmények: az adatokból kézzelfogható eredmények

A bevezetés mérhető javulást eredményezett a gyártási teljesítményben:

  • kevesebb állásidő a jobb átláthatóságnak és a gyorsabb hibaelhárításnak köszönhetően,
  • jobb termékminőség a folyamatoptimalizálás és a hibák elemzése révén,
  • csökkent selejtarány és alacsonyabb gyártási költségek,
  • stabil és egyenletes teljesítmény minden műszakban.
Az adatok ma már nem csupán jelentéskészítésre szolgálnak, hanem a napi döntések meghozatalát is támogatják.


Miért fontos?

A siker kulcsa nem egyetlen rendszer vagy platform, hanem az a képesség, hogy a nagy mennyiségű adatot világos, végrehajtható döntésekké alakítsuk.

A meglévő rendszerek összekapcsolásával és az adatok mindennapi működésben történő felhasználásával a MEAC bemutatja, hogyan növelhető a termelékenység, a minőség, a gépek rendelkezésre állása és az energiahatékonyság anélkül, hogy a termelést meg kellene szakítani.

Felkeltettük érdeklődését? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

0/255
A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező.