MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Optimal Performance - Simply Fits Your Line

Nem forgatjuk fel a gyártási környezetet. Tiszteletben tartjuk az Ön által felépített rendszert, és annak természetes működési folyamatával összhangban dolgozunk.

Költségoptimalizált automatizálást kínálunk, amely természetesen integrálódik a meglévő gyártási környezetbe – anélkül, hogy az ipari fejlesztésekhez általában társuló bonyolultság, leállás vagy hatalmas beruházás járna vele.

Teljes Mitsubishi Electric minőség – optimalizált árak.

Ugyanazt a legendás Mitsubishi Electric megbízhatóságot és pontosságot kapja – egyszerűen csak optimalizáltuk a funkciókat és az árakat, így csak azért fizet, amire szüksége van.

Gyors megvalósítás. Zökkenőmentes integráció. Mérnökeink minden lépésnél segítséget nyújtanak.

Közvetlen hozzáférést kap a Mitsubishi Electric tapasztalt mérnökeihez, a kezdeti tervezési konzultációtól az üzembe helyezés támogatásán át a folyamatos gondozásig.

Készen áll a gyártási kapacitásainak forradalom nélküli növelésére?

Vegye fel velünk a kapcsolatot
0/255
A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A mai napra építve, a holnapra készen

Nem minden gyártósor igényel forradalmat

Az automatizálás nem jelenti azt, hogy mindent le kell bontani, hogy újrakezdhessük. Optimális teljesítményű megoldásainkkal saját tempójában javíthatja gyártósorát – anélkül, hogy megzavarná a már működő rendszereket. Adjon hozzá egy szervót. Cserélje ki a HMI-t. Integráljon egy robotot a jelenlegi gyártósorába. Egyik frissítés a másik után – a költségvetéséhez, csapatához és ütemtervéhez igazodva.

A fejlődéshez nem szükséges a rendszer teljes átalakítása. Optimális teljesítményű termékeink úgy lettek kialakítva, hogy illeszkedjenek a meglévő infrastruktúrákhoz – akár vegyes márkájúakhoz is –, és megbízható, skálázható fejlesztéseket kínálnak, anélkül, hogy növelnék a komplexitást vagy a költségeket.

A Simply Fits megközelítés jelentése:

  • Nincs szükség a teljes gyártósor cseréjére – csak adja hozzá, amire szüksége van.
  • Zökkenőmentes integráció a meglévő berendezésekkel, függetlenül az eredeti gyártótól.
  • Világszínvonalú támogatás és szerviz, helyben elérhető, minden árszinten.
  • Bevált minőségünk – prémium ár nélkül.

4 előnye a Mitsubishi Electric Simply Fits-nek

Egyszerűen illeszkedik az Ön igényeihez

Személyre szabott automatizálás, amely megoldja az Ön egyedi kihívásait.
 - Rugalmas integráció a meglévő rendszerekkel. - Megbízható alkatrészek, amelyek az Ön konkrét problémáira irányulnak. - Alkalmazás-támogatás valós ipari adatok és helyi szakértelem alapján.

Egyszerűen illeszkedik a meglévő gyártósorához

Tartsa meg, ami működik. Frissítse, ami nem. - Plug & Play integráció vegyes márkájú környezetekbe. - Kerülje el az állásidőt – nincs szükség a teljes rendszer cseréjére. - Támogatás a régi és a modern rendszerekhez egyaránt.

Egyszerűen illeszkedik a költségvetéséhez

Automatizálás, amely működik – és idővel megtérül. Nem kell minden szállításhoz luxusautó – csak olyan, amely soha nem romlik el. - Optimális teljesítményű termékek csúcskategóriás DNS-sel. - A teljesítményre optimalizálva, nem a megjelenésre. - Átlátható árak, nincsenek meglepetések.

Egyszerűen illeszkedik a növekedéséhez

Kezdje kis lépésekkel, cselekedjen okosan. - Moduláris architektúra a jövőbeli frissítésekhez. - Beépített támogatás a digitalizáláshoz (Edge/IIoT-kompatibilis). - Az egyedi celláktól a teljes vonal bővítéséig.

Egyszerűen illeszkedik, szó szerint

Amikor azt mondjuk, hogy „egyszerűen illeszkedik a vonalához”, nem csak az árra vagy a specifikációkra gondolunk. A berendezések integrálása a meglévő gyártási környezetébe zökkenőmentes, gyors és sima lesz – technikai támogató csapatunk teljes körű projektbevonásával. 

  1. Gyors és hatékony technikai támogatás: Közvetlen hozzáférés a reagálóképes mérnökökhöz, akik gyorsan megoldják az integrációs kihívásokat. Kivételes támogatásunk a fő oka annak, hogy sok OEM és gépgyártó a mi megoldásainkat választja.
  2. Gyakorlati programozási támogatás az első naptól kezdve: Gyakorlati segítség a tervezési fázisban, amely lerövidíti a mérnöki ciklusokat és felgyorsítja a piacra lépés idejét.
  3. Minőség, amelyre számíthat: Alkatrészek és rendszerek, amelyek következetesen teljesítenek igényes alkalmazásokban, csökkentve az állásidőt és a karbantartási költségeket. A megbízhatóság nem csak ígéret – hanem a mi eredményeink.
  4. Integráció forradalom nélkül: Megoldásaink zökkenőmentesen működnek különböző gyártási környezetekben – még azokban is, amelyek más gyártók berendezésein alapulnak. Mindig evolúció, nem pedig költséges forradalom.